参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 70 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 113-370-SA2-S4 | BES M12MI-POC20B-S04G | BES M12ME-POC20B-S04G-003 | |
|
1,265.76 CNY
挂牌价
|
223.76 CNY
挂牌价
|
244.88 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 5 Hz | 3500 Hz | 3500 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 接口 | M12x1, 4-针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 20~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
| 感应面材料 | - | PBT | PBT |
| 防护等级 | - | IP68 | IP68 |
仅支持 CAD 模型下载