参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于耐温应用的圆柱形设计
尺寸
Ø 12 x 75 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-325-SA19-03 | BES 516-325-SA19-05 | |
|
1,042.96 CNY
挂牌价
|
1,074.72 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PEEK | PEEK |
| 接口 | 电缆,3.00 m,硅酮 | 电缆,5.00 m,硅酮 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...120 °C | -25...120 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载