参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型
尺寸
Ø 18 x 65 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-POC80B-S04G | BES M18EI-POC80B-S04G-L01 | BES M18MI-POC80B-S04G | |
|
680.88 CNY
挂牌价
|
706.88 CNY
挂牌价
|
372.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 700 Hz | 700 Hz | 1300 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PBT | PEEK | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | - | IP68 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | - | 电感式传感器 |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| 防护等级 | - | IP68 | - |
仅支持 CAD 模型下载