替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES 515-362-S4-C
666.53 CNY
挂牌价
|
BES M30ML-PSC15F-S04G-002
666.53 CNY
挂牌价
|
BES 516-362-S4-C
666.53 CNY
挂牌价
|
|
尺寸 | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm | Ø 30 x 83 mm |
---|---|---|---|
结构 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
作用范围 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 100 Hz | 75 Hz | 100 Hz |
外壳材料 | 不锈钢 | 黄铜 | 黄铜, 镀镍 |
感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP68 | IP67 | IP68 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载