替代产品
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES 515-356-SA27-S4-T
-
挂牌价
|
BES 515-356-E5-T-S4
507.15 CNY
挂牌价
|
BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01
526.20 CNY
挂牌价
|
|
尺寸 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 54.5 mm | Ø 12 x 54.5 mm |
---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
作用范围 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
外壳材料 | 不锈钢 (1.4571) | 不锈钢 (1.4571) | 不锈钢 (1.4571) |
感应面,材料 | PEEK | PEEK | PEEK |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
防护等级 | IP68, 符合BWN Pr.27 | IP68, 符合BWN Pr.27 | - |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |

仅支持 CAD 模型下载