参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 83 mm
结构
M18x1
安装
不齐平
作用范围
8 mm
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 515-123-S4-C | BES 516-123-S4-C | |
|
766.32 CNY
挂牌价
|
706.88 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 83 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 8 mm | 8 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率 | 200 Hz | 200 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4305) | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载