参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 70.5 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
常闭触点 (NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES 516-212-E5-E-S27 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
挂牌价
|
564.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | 常闭触点 (NC) | 无极性 常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 400 Hz | - |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀铬 |
| 感应面材料 | PA 12 | PBTP |
| 接口 | 插接器,M12x1.公头 | 插接器, 1/2"-20 UNF-2A-公头, 3-针 |
| 工作电压Ub | 20~250 VDC/20~250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载