参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 30 x 51 mm
结构
M30x1.5
安装
齐平
作用范围
15 mm
开关输出端
无极性 常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES M30MF-USC15B-S04G | BES M30MF-USC15B-S04K | |
|
-
挂牌价
|
484.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 51 mm | Ø 30 x 50 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 15 mm | 15 mm |
| 开关输出端 | 无极性 常开触点 (NO) | 无极性 常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 400 Hz | 400 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~36 VDC | 10~36 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载