产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BES0262

BES K06K40-POC15B-FP02

电感式接近开关

尺寸
Ø 6.5 x 6 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
尺寸
Ø 6.5 x 6 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
开关频率
3000 Hz
外壳材料
PBT
感应面,材料
PBT
接口
电缆,2.00 m,PUR
工作电压Ub
10~30 VDC
环境温度
-25...70 °C
防护等级
IP65
许可/一致性
CE
UKCA
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续