参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
120 x 40 x 40 mm
结构
40x40
安装
不齐平
作用范围
30 mm
开关输出端
常开触点/常闭触点 (NO/NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-223-M5-E | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | BES 517-132-M5-H | BES 517-134-M5-H | |
|
-
挂牌价
|
894.16 CNY
挂牌价
|
855.76 CNY
挂牌价
|
855.76 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 120 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 118 mm | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|---|
| 结构 | 40x40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 30 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
| 开关输出端 | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) | 常开触点/常闭触点 (NO/NC) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率 | 100 Hz | - | 60 Hz | 60 Hz |
| 外壳材料 | PBT | 塑料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PA 6.6 | PBT | PBT |
| 接口 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 | 螺旋式端子位 |
| 工作电压Ub | 20~250 VDC/20~250 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC | 10~55 VDC | 10~55 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载