参考图片
仅支持 CAD 模型下载
抗磁场干扰的电感式传感器
尺寸
132.5 x 40 x 40 mm
结构
40x40
安装
齐平
作用范围
15 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 517-385-M3-CW-S-S4 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G | |
|
-
挂牌价
|
877.76 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 132.5 x 40 x 40 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 40x40 | 40x40 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 15 mm | 15 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 15 Hz | 400 Hz |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面,材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | - | 因数1 |
仅支持 CAD 模型下载