参考图片
仅支持 CAD 模型下载
高度为 80 毫米的方形产品
尺寸
106 x 80 x 40 mm
结构
80x80
安装
不齐平
作用范围
50 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-PSH50F-S04Q | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
1,314.08 CNY
挂牌价
|
1,424.63 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 80x80 | 80x80 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 50 mm | 50 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
| 开关频率 | 50 Hz | 50 Hz |
| 外壳材料 | PBT, GF30 | PBT, GF30 |
| 感应面,材料 | PBT,GF30 | PBT,GF30 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~55 VDC | 10~55 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载