替代产品
|
另类
|
|
![]() |
![]() |
|
BES0227BES Q80KA-PSH40B-S04Q1,314.08 CNY |
BES0225BES Q80KA-PAH40B-S04Q1,384.73 CNY |
|
尺寸 | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
---|---|---|
结构 | 80x80 | 80x80 |
安装 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 40 mm | 40 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC) |
开关频率 | 50 Hz | 50 Hz |
外壳材料 | PBT | PBT, GF30 |
感应面,材料 | PBT | PBT,GF30 |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~55 VDC | 10~55 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |

仅支持 CAD 模型下载