参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
高度为 40 毫米的方形设计,适用于抗磁场环境
尺寸
40 x 40 x 62 mm
结构
40x40
安装
齐平
作用范围
20 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PSC20A-S04G | BES Q40KFU-PSC20A-S04K | |
|
915.28 CNY
挂牌价
|
528.16 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 66 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 40x40 | 40x40 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 20 mm | 20 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 400 Hz | 300 Hz |
| 外壳材料 | PBT | PA 12 |
| 感应面材料 | PBT | PA 12 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 附加特性 | 因数1 | 因数1 |
仅支持 CAD 模型下载