参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
立方体
尺寸
40 x 12 x 26 mm
结构
40x12x26
安装
齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-PSC40B-EV02 | BES R05KB-PSC40B-EV03 | BES R05KB-PSC40B-EP02 | |
|
718.40 CNY
挂牌价
|
739.52 CNY
挂牌价
|
718.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 40x12x26 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 400 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| 外壳材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载