参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
40 x 8 x 8 mm
结构
8x8
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZE-PSC20B-BP06 | BES Q08ZC-PSC20B-BP06 | BES Q08ZC-PSC20B-BP05 | |
|
-
挂牌价
|
834.64 CNY
挂牌价
|
814.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 外壳材料 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 | 锌, 压铸 |
| 感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,6.00 m,PUR | 电缆,6.00 m,PUR | 电缆,5.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载