仅支持 CAD 模型下载
电感式衰减系数1传感器
尺寸
Ø 12 x 50 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
3 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES01PZBES M12MF-PSC30A-S04G- |
BES05KPBES M12ME-PSC40A-S04G-W08636.68 CNY |
BES02JZBES M12MF1-PSC30A-S04G-W571.50 CNY |
|
尺寸 | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm | Ø 12 x 50 mm |
---|---|---|---|
结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 3 mm | 4 mm | 3 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
开关频率 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 涂层,PTFE | 黄铜, 涂层,PTFE |
感应面,材料 | LCP/PTFE | PBT | LCP/PTFE |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
抗磁场干扰 | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) | 抗磁场干扰 (AC/DC) |
防护等级 | IP67 | IP68 | IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
附加特性 |
因数1 耐焊接 |
因数1 扩展的温度范围 外壳耐焊接飞溅物 耐焊接 (磁场100kA/m) |
因数1 耐焊接 |

仅支持 CAD 模型下载