参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
30 x 10.5 x 16.5 mm
结构
方形
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 517-399-N2-C | BES 517-399-N1-C | |
|
478.24 CNY
挂牌价
|
478.24 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 方形 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 外壳材料 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| 感应面材料 | PBT,GF20 | PBT,GF20 |
| 接口 | 插接器,DIN 46244 | 插接器,DIN 46244 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP00, 外壳IP65 | IP00, 外壳IP65 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载