参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
30 x 10.5 x 16.5 mm
结构
30x10.5x16.5
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
产品变体
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.32 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
电缆,3.00 m,PVC
电缆,5.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
516.64 CNY
挂牌价
|
532.08 CNY
挂牌价
|
564.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 外壳材料 | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| 感应面材料 | PBT,GF20 | PBT,GF20 | PBT,GF20 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,5.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载