参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
50 x 25 x 10 mm
结构
方形
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-345-MO-C-00,2 | BES 516-345-MO-C-05 | |
|
-
挂牌价
|
840.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|
| 结构 | 方形 | 50x25x10 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz |
| 外壳材料 | 铝, 压铸 | 铝, 压铸 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,0.20 m,PVC | 电缆,5.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载