参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 30 x 76.5 mm
结构
M30x1.5
安装
齐平
作用范围
10 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆,3.00 m,PVC
电缆,5.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-327-BO-C-05 | BES 516-327-BO-C-03 | BES M30MI-PSC10B-BV05 | |
|
-
挂牌价
|
739.52 CNY
挂牌价
|
516.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 76.5 mm | Ø 30 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M30x1.5 | M30x1.5 | M30x1.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 300 Hz | 300 Hz | 400 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,5.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 12~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载