参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 69 mm
结构
M18x1
安装
齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-326-S4-YL | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA11 | |
|
-
挂牌价
|
936.40 CNY
挂牌价
|
1,468.48 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 69 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 36.5 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 涂层,PTFE | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PBT | PTFE | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | - | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | - | 电感式传感器 |
| 抗磁场干扰 | - | 抗磁场干扰 (AC/DC) | - |
| 防护等级 | - | IP67 | - |
仅支持 CAD 模型下载