参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
微型圆柱形
尺寸
Ø 5 x 35 mm
结构
M5x0.5
安装
不齐平
作用范围
5 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC50F-EP05 | BES M05ED-PSC50F-EP02 | |
|
915.28 CNY
挂牌价
|
867.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 5 x 35 mm | Ø 5 x 35 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 5 mm | 5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PET-C | PET-C |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载