参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 45 mm
结构
M8x1
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-378-G-E5-C-S49 | BES M08EE-NOC20B-S49G | BES M08EE-NOC20B-S49G-003 | |
|
-
挂牌价
|
665.52 CNY
挂牌价
|
436.96 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 1500 Hz | 1500 Hz | 700 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载