参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 6.5 x 30 mm
结构
D6.5
安装
齐平
作用范围
2 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.20 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.50 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,1.50 m,PUR
电缆,1.50 m,PVC
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
电缆,3.00 m,PUR
电缆,3.00 m,PVC
电缆,5.00 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-371-G-E4-C-01,5 | BES 516-371-G-E4-C-02 | BES 516-371-E4-C-02 | |
|
840.40 CNY
挂牌价
|
846.16 CNY
挂牌价
|
807.76 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm | Ø 6.5 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,1.50 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载