参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 5 x 41 mm
结构
M5x0.5
安装
齐平
作用范围
0.8 mm
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3023-E5-C-S49 | BES 516-3023-G-E5-C-S49 | |
|
-
挂牌价
|
777.04 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 5 x 41 mm | Ø 5 x 41 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 0.8 mm | 1.5 mm |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载