参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 5 x 27 mm
结构
M5x0.5
安装
齐平
作用范围
0.8 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
电缆及插接器, M8x1-插头, 3-针, 0.17 m, PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.10 m,PUR
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.50 m,PUR
电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.00 m,PUR
电缆,1.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PUR
电缆,5.00 m,PUR
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3005-E4-C-S4-01 | BES M05ED-PSD08B-ES01-GS49-T | BES 516-3005-E4-C-S4-00,5 | BES 516-3005-E4-C-S4-00,3 | |
|
824.00 CNY
挂牌价
|
1,287.84 CNY
挂牌价
|
819.28 CNY
挂牌价
|
814.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| 结构 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5000 Hz | 1.5 kHz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 (1.4104) | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | 陶瓷 | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,1.00 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1,1 m,硅酮 | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.50 m,PUR | 电缆及插接器,M12x1公头,4针,0.30 m,PUR |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | 0...135 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | - | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
| 防护等级 | - | IP67 | - | - |
仅支持 CAD 模型下载