参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 45 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BES M12ME-NOC40B-S04G-003 | BES M12MI-NOC40B-S04G | |
|
-
挂牌价
|
255.44 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | NPN常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 2500 Hz | 2500 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载