替代产品
可用的
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES0074BES M18MG-USC70B-BV03375.90 CNY |
BES0073BES M18MG-USC70B-BV02360.45 CNY |
BES0071BES M18MG-USC70B-BP03375.90 CNY |
|
尺寸 | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
---|---|---|---|
结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
作用范围 | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
开关输出端 | 无极性 常开触点 (NO) | 无极性 常开触点 (NO) | 无极性 常开触点 (NO) |
开关频率 | 600 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
接口 | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PUR |
工作电压Ub | 10~36 VDC | 10~36 VDC | 10~36 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |

仅支持 CAD 模型下载