仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 18 x 65 mm
结构
M18x1
安装
不齐平
作用范围
16 mm
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BES0070BES M18MG-PSC16F-S04K351.38 CNY |
BES03RMBES M18MG-PSC16F-S04G351.38 CNY |
BES03RLBES M18MG-POC16F-S04G351.38 CNY |
|
尺寸 | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
---|---|---|---|
结构 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
作用范围 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) | PNP常闭触点 (NC) |
开关频率 | 800 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
感应面,材料 | PBT | PBT | PBT |
接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,3针 | 插接器,M12x1公头,3针 |
工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
环境温度 | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
防护等级 | IP67 | IP68 | IP68 |
许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载