参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 12 x 43 mm
结构
M12x1
安装
齐平
作用范围
3 mm
开关输出端
极性常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GSC30B-BV05 | BES M12MG-GSC30B-BV03 | BES M12MG-GSC30B-BV02 | |
|
318.88 CNY
挂牌价
|
281.44 CNY
挂牌价
|
266.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 开关输出端 | 极性常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) | 极性常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 | 黄铜, 不含镍涂层 |
| 感应面材料 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~36 VDC | 10~36 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载