参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 50 mm
结构
M8x1
安装
齐平
作用范围
1.5 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC15B-BP05 | BES 516-343-EO-C-05 | BES M08MI-NSC15B-BV03 | BES M08MI-NSC20B-BV03 | |
|
-
挂牌价
|
691.52 CNY
挂牌价
|
351.44 CNY
挂牌价
|
389.04 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 作用范围 | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 1000 Hz | 3000 Hz | 1000 Hz | 700 Hz |
| 外壳材料 | 黄铜, 镀镍 | 不锈钢 | 黄铜, 镀镍 | 黄铜, 镀镍 |
| 感应面材料 | PA 12 | PBT | PA 12 | PA 12 |
| 接口 | 电缆,5.00 m,PUR | 电缆,5.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC | 电缆,3.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 10~30 VDC | 12~30 VDC | 12~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 防护等级 | IP67 | IP68 | IP67 | IP67 |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载