参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电感式接近开关
尺寸
Ø 8 x 50 mm
结构
M8x1
安装
不齐平
作用范围
4 mm
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
产品变体
电缆,2.00 m,PUR
电缆,2.00 m,PVC
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EG-NSC40F-BP02 | BES M08EG-NSC40F-BV02 | BES M08ED-NSC40F-BV02 | |
|
425.52 CNY
挂牌价
|
425.52 CNY
挂牌价
|
425.52 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 30 mm |
|---|---|---|---|
| 结构 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
| 作用范围 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) | NPN常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 4000 Hz | 4000 Hz | 4000 Hz |
| 外壳材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PVC | 电缆,2.00 m,PVC |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 环境温度 | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15%适用于50~70 °C的范围 | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15%适用于50~70 °C的范围 | -25...70 °C, Temperature drift max. (% Sr) > 15%适用于50~70 °C的范围 |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 许可/一致性 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 功能原理 | 电感式传感器 | 电感式传感器 | 电感式传感器 |
仅支持 CAD 模型下载