产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BDG0299

BDG HC040-B0M1-LDRS1-1236-AJ20-00A2

Absolute rotary angle sensors

测量原理
霍尔传感器
测量范围
0~360°
旋转方向
顺时针
可探测的最大速度
100 1/min
精度
±1.5°
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
测量原理
霍尔传感器
测量范围
0~360°
旋转方向
顺时针
可探测的最大速度
100 1/min
精度
±1.5°
重复精度
0.26 °
分辨率
≤ 0.18 °
接口
模拟,电流,4~20 mA
模拟,电流,20~4 mA
Distance magnet - sensor
0-10 mm,磁铁在前部
接口
电缆,2 m,PUR
工作电压Ub
10~32 VDC
防护等级
IP67
环境温度
-40...80 °C
许可/一致性
CE
UKCA
EAC
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-27-05-02
ECLASS 11.0
27-27-05-02
ECLASS 12.0
27-27-05-02
ECLASS 13.0
27-27-05-02
ECLASS 14.0
27-27-05-02
ECLASS 5.1.4
27-27-05-01
ECLASS 6.2
27-27-05-90
ETIM 4.0
EC001486
ETIM 5.0
EC001486
ETIM 6.0
EC001486
ETIM 7.0
EC001486
ETIM 8.0
EC001486
ETIM 9.0
EC001486
UNSPSC 11
41111937
UNSPSC 7.0901
41111937
eCl@ss 8.1
27-27-05-02
eCl@ss 9.0
27-27-05-02
eCl@ss 9.1
27-27-05-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续