参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M5 或 M8 螺纹的紧凑型圆柱锁芯
尺寸
Ø 8 x 49 mm
型号系列
M08
螺纹 (A)
M8x1
安装
齐平
接口
插接器,M8x1公头,3针
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M08B4F1-GOC30C-S49G | BCS M08B4F1-GSC30C-S49G | BCS M08B4G-GOC30C-BP02 | |
|
1,370.16 CNY
挂牌价
|
1,370.16 CNY
挂牌价
|
1,391.52 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm | Ø 8 x 49 mm |
|---|---|---|---|
| 型号系列 | M08 | M08 | M08 |
| 螺纹 (A) | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 插接器,M8x1公头,3针 | 插接器,M8x1公头,3针 | 电缆,2 m,TPU |
| 开关输出端 | 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN) | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) | 推拉式 NC(PNP)/NO(NPN) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 0.1~3 mm | 0.1~3 mm | 0.1~3 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 环境温度 | -20...70 °C | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载