参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于物体检测的电容式接近开关
尺寸
34 x 16 x 8 mm
型号系列
R08
安装
齐平
接口
电缆及插接器, 4-针, 0.30 m, PUR
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS R08RRE-NOM80C-EP00,3-GS75 | BCS R08RRE-GSC12C-BP00,3-GS75 | |
|
-
挂牌价
|
629.60 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 34 x 16 x 8 mm | 34 x 16 x 8 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | R08 | R08 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆及插接器, 4-针, 0.30 m, PUR | 电缆及插接器, 0.3 m, PUR |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | 推拉式 NO(PNP)/NC(NPN) |
| 开关频率 | 50 Hz | 50 Hz |
| 作用范围 | 1~8 mm | 0.5...12 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可示教 | 开关距离可示教 |
| 外壳材料 | PP | - |
| 感应面材料 | PP | PP |
| 环境温度 | -25...70 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
cULus CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| 防护等级 | IP67 | IP65 |
仅支持 CAD 模型下载