参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
尺寸
Ø 30 x 96 mm
型号系列
S04
安装
不齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCS S04K501-POCFNG-S04G-T51 | BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PICFNG-S04G-T50 | BCS S04K501-PSCFNG-S04G-T50 | |
|
-
挂牌价
|
1,957.28 CNY
挂牌价
|
1,957.28 CNY
挂牌价
|
1,957.28 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm | Ø 30 x 96 mm |
|---|---|---|---|---|
| 型号系列 | S04 | S04 | S04 | S04 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可示教 | 根据介质可示教 | 根据介质可示教 | 根据介质可示教 |
| 功能 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 | Smart Level 100 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) | 不锈钢 (1.4404) |
| 感应面材料 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK |
| 环境温度 | -10...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 工作电压Ub | 12~30 VDC | 12~30 VDC | 18~30 VDC | 12~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 接口 | - | - | IO-Link 1.1 | - |
仅支持 CAD 模型下载