参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
尺寸
Ø 12 x 62.5 mm
型号系列
S44
安装
不齐平
接口
电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR
开关输出端
NPN常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS S44KK01-NSCFAG-EP00,3-GS49 | BCS S44KK01-NOCFAG-EP00,3-GS49 | |
|
-
挂牌价
|
1,116.96 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 62.5 mm | Ø 12 x 62.5 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | S44 | S44 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR | 电缆及插接器,M8x1公头,3针,0.30 m,PUR |
| 开关输出端 | NPN常开触点 (NO) | NPN常闭触点 (NC) |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 功能 | Smart Level 15 | Smart Level 15 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 外壳材料 | PEEK | PEEK |
| 感应面材料 | PEEK | PEEK |
| 环境温度 | -5...105 °C, UL许可,最高85 °C | -5...105 °C, UL许可,最高85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus EAC |
CE UKCA WEEE cULus |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载