参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
放大器用的电容式传感器头
尺寸
Ø 18 x 2.7 mm
型号系列
D18
安装
齐平
接口
电缆,专用公头-专用公头,2.00 m,PTFE
接口
专用接口
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS D18T403-XXS30C-ET02-540 | BCS D18T403-XXS30C-EP02-GZ01-002 | |
|
1,255.28 CNY
挂牌价
|
1,095.76 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 2.7 mm | Ø 18 x 2.7 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | D18 | D18 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,专用公头-专用公头,2.00 m,PTFE | 电缆及插接器,专用公头-专用公头,2.00 m,PVC |
| 接口 | 专用接口 | 专用接口 |
| 作用范围 | 0.1~3 mm | 0.1~3 mm |
| 灵敏度 | 可对基础设备进行校准 | 可对基础设备进行校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PTFE | PTFE |
| 环境温度 | -30...70 °C | -30...70 °C |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP66 | IP66 |
仅支持 CAD 模型下载