参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
用于物体检测的电容式接近开关
尺寸
Ø 34 x 63.7 mm
型号系列
G34
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS G34OOI1-PSC15D-EP02 | BCS G34OOI2-PSC15D-S04K | |
|
-
挂牌价
|
1,047.84 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 34 x 63.7 mm | Ø 34 x 77 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | G34 | G34 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 2~15 mm | 2~15 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | POM | POM |
| 感应面材料 | POM | POM |
| 环境温度 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载