参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
方形塑料外壳
尺寸
40 x 40 x 10 mm
型号系列
Q40
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02 | BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03 | |
|
416.88 CNY
挂牌价
|
452.32 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | Q40 | Q40 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,3.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~20 mm | 1~20 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载