参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
尺寸
40 x 40 x 10 mm
型号系列
Q40
安装
与容器外壁齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
Push-pull 常开触点/常闭触点 (NO/NC) 可编程
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS Q40BBAA-GPCFAC-EP02 | BCS Q40BBAA-GPCFHC-EP02 | |
|
-
挂牌价
|
718.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 40 x 40 x 10 mm | 40 x 40 x 10 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | Q40 | Q40 |
| 安装 | 与容器外壁齐平 | 与容器外壁齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | Push-pull 常开触点/常闭触点 (NO/NC) 可编程 | PNP/NPN/推拉式 常开触点/常闭触点 (NO/NC) 可编程 |
| 开关频率 | 10 Hz | 10 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 功能 | Smart Level 15 | Smart Level 50 |
| 附加特性 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -5...85 °C | -5...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载