参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
圆柱型,带 M12 螺纹
尺寸
Ø 12 x 75 mm
型号系列
M12
螺纹 (A)
M12x1
安装
齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS M12BBG2-POC40D-S04K | BCS M12BBG2-PSC40D-S04K | |
|
649.20 CNY
挂牌价
|
649.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 12 x 75 mm | Ø 12 x 75 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | M12 | M12 |
| 螺纹 (A) | M12x1 | M12x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~4 mm | 1~4 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载