参考图片
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
尺寸
Ø 30 x 65.5 mm
型号系列
M30
安装
不齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS M30BBE1-POC25H-EP02 | BCS M30BBE1-PSC25H-EP02 | |
|
718.40 CNY
挂牌价
|
718.40 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 30 x 65.5 mm | Ø 30 x 65.5 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | M30 | M30 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | PBT | PBT |
| 感应面,材料 | PBT | PBT |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载