参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M18 螺纹的圆柱型
尺寸
Ø 18 x 75.5 mm
型号系列
M18
螺纹 (A)
M18x1
安装
齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCS M18B4N1-POC80D-EP02 | BCS M18B4I3-POC80D-S04K | BCS M18B4N1-PSC80D-EP02 | |
|
834.64 CNY
挂牌价
|
819.28 CNY
挂牌价
|
834.64 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 88.5 mm | Ø 18 x 75.5 mm |
|---|---|---|---|
| 型号系列 | M18 | M18 | M18 |
| 螺纹 (A) | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 插接器,M12x1公头,3针 | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| 作用范围 | 1~8 mm | 1~8 mm | 1~8 mm |
| 灵敏度 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 | 开关距离可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4305) | 不锈钢 (1.4305) | 不锈钢 (1.4305) |
| 感应面材料 | PBT | PBT | PBT |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载