参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
放大器用的电容式传感器头
尺寸
Ø 10 x 3 mm
型号系列
D10
安装
齐平
接口
电缆及插接器,专用公头-专用公头,0.30 m,FEP
接口
专用接口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS D10T401-XXS25C-ET00,3-GZ01-002 | BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 | |
|
1,688.96 CNY
挂牌价
|
867.20 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 10 x 3 mm | Ø 10 x 20 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | D10 | G10 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆及插接器,专用公头-专用公头,0.30 m,FEP | 电缆及插接器,专用公头-专用公头,2.00 m,PUR |
| 接口 | 专用接口 | 专用接口 |
| 作用范围 | 0.1~2.5 mm | 0.1~4 mm |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PTFE | PTFE |
| 环境温度 | -30...70 °C | -30...80 °C |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP66 | IP67 |
| 灵敏度 | - | 可对基础设备进行校准 |
仅支持 CAD 模型下载