参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
带 M18 螺纹的圆柱形塑料型
尺寸
Ø 18 x 101 mm
型号系列
Z01
安装
不齐平
接口
插接器,M12x1公头,4针
开关输出端
PNP常闭触点 (NC)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS Z01A403-POC15G-S04G-505 | BCS Z01A403-PSC15G-S04G-505 | |
|
1,818.96 CNY
挂牌价
|
1,818.96 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 18 x 101 mm | Ø 18 x 101 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | Z01 | Z01 |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 插接器,M12x1公头,4针 | 插接器,M12x1公头,4针 |
| 开关输出端 | PNP常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz |
| 外壳材料 | POM | POM |
| 感应面材料 | POM | POM |
| 环境温度 | -40...75 °C | -40...75 °C |
| 工作电压Ub | 10~30 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载