参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
放大器用的电容式传感器头
尺寸
Ø 4 x 29 mm
型号系列
G04
安装
齐平
接口
电缆及插接器, Snap-In IP40, Binder 719-母头, 0.50 m, PUR
接口
专用接口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCS G04T4D-XXS10C-EP00,5-GZ01-002 | BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002 | |
|
1,191.84 CNY
挂牌价
|
1,213.04 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | Ø 4 x 29 mm | Ø 4 x 29 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | G04 | G04 |
| 安装 | 齐平 | 齐平 |
| 接口 | 电缆及插接器, Snap-In IP40, Binder 719-母头, 0.50 m, PUR | 电缆及插接器, Snap-In IP40, Binder 719-母头, 2.00 m, PUR |
| 接口 | 专用接口 | 专用接口 |
| 作用范围 | 0.1~1 mm | 0.1~1 mm |
| 灵敏度 | 可对基础设备进行校准 | 可对基础设备进行校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4301) | 不锈钢 (1.4301) |
| 感应面材料 | PTFE | PTFE |
| 环境温度 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 许可/一致性 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载