参考图片
仅支持 CAD 模型下载
带有特殊属性的电容式传感器
尺寸
54.8 x 48.5 x 106 mm
型号系列
S03
螺纹 (A)
3/8” NPTF
安装
不齐平
接口
夹头连接
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS S03T401-NOCFNH-KM16-T02 | BCS S03T401-PSCFNH-KM16-T02 | |
|
1,404.08 CNY
挂牌价
|
1,404.08 CNY
挂牌价
|
|
| 尺寸 | 54.8 x 48.5 x 106 mm | 54.8 x 48.5 x 106 mm |
|---|---|---|
| 型号系列 | S03 | S03 |
| 螺纹 (A) | 3/8” NPTF | 3/8” NPTF |
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 夹头连接 | 夹头连接 |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | PNP常开触点 (NO) |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 外壳材料 | 不锈钢 (1.4305) | 不锈钢 (1.4305), 连接螺纹 |
| 感应面,材料 | PTFE | PTFE |
| 环境温度 | -30...125 °C | -30...125 °C |
| 最大抗压强度 | 10 bar | 10 bar |
| 工作电压Ub | 10~35 VDC | 10~35 VDC |
| 许可/一致性 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
仅支持 CAD 模型下载