参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
电容式液位传感器
型号系列
液位传感器
安装
不齐平
接口
电缆,2.00 m,PUR
开关输出端
PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程
开关频率
5 Hz
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
|
|
|
|
|
| BCS S40SS02-GPCFAG-EP02 | BCS S44KK02-GPCFAG-EP02 | |
|
-
挂牌价
|
1,116.96 CNY
挂牌价
|
|
| 型号系列 | 液位传感器 | S44 |
|---|---|---|
| 安装 | 不齐平 | 不齐平 |
| 接口 | 电缆,2.00 m,PUR | 电缆,2.00 m,PUR |
| 开关输出端 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编程 | PNP/NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),可编码 |
| 开关频率 | 5 Hz | 5 Hz |
| 灵敏度 | 根据介质可校准 | 根据介质可校准 |
| 外壳材料 | PSU | PEEK |
| 感应面材料 | PSU | PEEK |
| 环境温度 | -10...105 °C | -5...105 °C, UL许可,最高85 °C |
| 工作电压Ub | 10~35 VDC | 10~30 VDC |
| 许可/一致性 | CE |
CE UKCA WEEE cULus |
| 防护等级 | IP64 | IP67 |
| 尺寸 | - | Ø 11.9 x 62.5 mm |
| 功能 | - | Smart Level 15 |
| 附加特性 | - |
导电介质 泡沫和残留物补偿 |
仅支持 CAD 模型下载